センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 1,5-PUR/CI-1L-S - 1693474

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブプラグCI(9.4 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1693474
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 90 (PC-2007)
GTIN 4017918173326
1個あたりの重量(梱包を含まない) 93.900 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見