センサ/アクチュエータボックス - SACB-10/3-L-10,0PUR M8 - 1692530

図は8スロット仕様

センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M8ソケット、 スロット数: 10、 極数: 3、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 10 m、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1692530
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177164
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,187.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見