保護カバー - HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794

HEAVYCON ADVANCE IP65保護カバー B16、パネル取付け側用、ネジロック式、押さえコード付き、押さえコードハト目の直径3 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1690794
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 506 (C-4-2013)
GTIN 4017918890681
1個あたりの重量(梱包を含まない) 54.200 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見