ケーブルグランド - HC-EMV-KV-M20(7-12,5) - 1690503

最大5バールのEMCネジ接続、ネジの長さ:5 mm、ケーブル径:7.0~12.5 mm、WAF 24、ネジ接続:M20

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1690503
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 553 (C-4-2013)
GTIN 4017918822576
1個あたりの重量(梱包を含まない) 39.930 g
関税 74199990
生産国 QU (QU)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見