ハウジング - HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-STA - 1690367

HEAVYCON ADVANCE標準パウダーコートスリーブハウジングB24、ネジロック付き、高さ100 mm、1x M32ネジ付き、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1690367
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 524 (C-4-2013)
GTIN 4017918822286
1個あたりの重量(梱包を含まない) 454.400 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見