D-SUBコンタクトインサート - VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - 1689789

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ3、信号コンタクトx 25、コンタクトの種類:オス、ネジ接続、ストレート、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジング用、IP67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 簡単に取付け
  • ねじ式

基本情報

詳細情報 1689789
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 210 (C-2-2013)
GTIN 4017918914080
1個あたりの重量(梱包を含まない) 26.730 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見