ケーブル - VS-08-LI-VSIP67-VSIP20-CF-5,0 - 1689585

アッセンブリEthernetケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7本)、ストレート、RAL 5021(水色)、RJ45/IP67+RJ45/IP20、長さ:5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1689585
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 33 (PC-2005)
GTIN 4017918907525
1個あたりの重量(梱包を含まない) 228.000 g
関税 85444210
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見