データケーブル - VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-OF/2,0 - 1689417

図は青色ケーブル仕様

Ethernetケーブルアセンブリ、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7本)、ストレート、RAL 5021(水色)、RJ45/IP67+RJ45、長さ:2 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1689417
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918893422
1個あたりの重量(梱包を含まない) 98.500 g
関税 85444210
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見