D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-CD-OG - 1688939

D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ2、信号コンタクトx 15、コンタクトの種類:ピン、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-15-...用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1688939
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 212 (C-2-2013)
GTIN 4017918823085
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.290 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見