D-SUBコンタクトインサート - VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 - 1688379

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx 9、コンタクトの種類:オス、ネジ接続、ストレート、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジング用、IP67保護

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 9極D-SUB接続
  • ねじ式
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1688379
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 445 (C-2-2017)
GTIN 4017918817527
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.000 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見