D-SUB電源コンタクト - VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - 1688243

電源コンタクト、D-SUB組合せインサート用、ピン、ソルダーカップ、ストレート、定格電流20 A、金メッキ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1688243
梱包 100 STK
カタログのページ ページ 447 (C-2-2017)
GTIN 4017918179649
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.050 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見