マスターケーブル - RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684085

マスターケーブル、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 極数: 19、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: M23プラグ接続、 PUR/PVC、 導体の長さ: 10 m、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1684085
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172039
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,973.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見