センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-S - 1683811

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, PUR/PVC, 黒RAL 9005, 片側フリー, 上 バルブプラグB(10 mm), あり LED 1点, 接続は Zダイオード, ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1683811
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 90 (PC-2007)
GTIN 4017918185923
1個あたりの重量(梱包を含まない) 183.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見