センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12Y/2X5,0-PUR/M12FS B - 1683387

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, PUR ハロゲンフリー, 黒-灰RAL 7021, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ピン2と4をブリッジ, ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1683387
梱包 5 STK
Sales key 02 -
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918405236
1個あたりの重量(梱包を含まない) 302.320 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見