センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR SH - 1682883

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ アングル M12、Aコーディング、上 片側フリー、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1682883
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 205 (C-2-2017)
GTIN 4017918169015
1個あたりの重量(梱包を含まない) 159.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見