Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MR/1,5-PUR SH - 1682757

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug angled M12, A-coded, on free cable end, cable length: 1.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1682757
梱包 1 STK
Sales key 02 -
カタログのページ ページ 210 (C-2-2017)
GTIN 4017918169060
1個あたりの重量(梱包を含まない) 82.200 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見