コンタクトインサート - HC-QA-B 24-BU/PER - 1678907

図はHC-QA-B 16-BU/PER仕様

HEAVYCON端子台付きコネクタメスインサート、B24シリーズ、24極、制御盤の左側用の右の保護ケーブル接続、QUICKON接続、ネジ付きコンタクトインサート、圧着、嵌め合わせコネクタとして使用可能なプッシュインおよびQUICKON接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1678907
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 381 (PC-2007)
GTIN 4017918168322
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25.950 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見