ハウジング - HC-HV 6-TMQ-65/O1PG21S - 1677445

図は、ダブルロッキングラッチおよびシングルロッキングラッチ用、ダブルロッキングラッチ付き、ストレートケーブル挿入口付きの仕様のスリーブハウジング

スリーブハウジング、ダブルロッキングラッチ用、高さ65mm、ネジ接続なし、1x Pg21、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1677445
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918151096
1個あたりの重量(梱包を含まない) 365.900 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見