同軸コンタクト - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

同軸コンタクト、 コンタクト径: 4.8 mm、 マシン型、 ピン、 コンタクト材質: 銅合金、 コンタクト表面: 金メッキ、 電線断面積: 0.14 mm² ... 2.5 mm²、 AWG 26 ... 14、 波動インピーダンス: 50 Ω

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1676815
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 589 (C-2-2019)
GTIN 4017918150563
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.105 g
関税 85366910
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見