ハウジング - HC-B 24-TFL-76/O1PG21S - 1674257

スリーブハウジング、シングルロッキングラッチ用、高さ76 mm、ネジ接続なし、1x Pg21、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1674257
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918152253
1個あたりの重量(梱包を含まない) 369.870 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見