ハウジング - HC-B 16-TMQ-76/O1PG29S - 1674040

図は、ダブルロッキングラッチおよびシングルロッキングラッチ用、ダブルロッキングラッチ付き、ストレートケーブル挿入口付きの仕様のスリーブハウジング

スリーブハウジング、ダブルロッキングラッチ付き、高さ:76 mm、サポート付き、1x Pg29、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1674040
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918150532
1個あたりの重量(梱包を含まない) 344.900 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見