センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - 1671360

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M8 および ソケット ストレート M8、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1671360
梱包 1 STK
Sales key 02 -
カタログのページ ページ 256 (C-2-2017)
GTIN 4017918135195
1個あたりの重量(梱包を含まない) 127.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見