パネル貫通 - Q 1,5/2FL/11-11KU-ESA - 1670293

QUICKONパネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、4.8 x 0.8 mm、2極

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1670293
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 18 (PC-2002)
GTIN 4017918146443
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.340 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見