パネル貫通 - Q 1,5/3FL/13-13KU-ESA - 1670264

QUICKONパネル貫通、外部壁取付け用、手動ハンダ/タブ端子接続付き、4.8 x 0.8 mm、3極

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある

基本情報

詳細情報 1670264
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 18 (PC-2002)
GTIN 4017918146474
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.910 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見