ケーブルコネクタ - Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU - 1670248

円形ケーブルを接続するためのケーブルコネクタ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • IP65/IP67保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
  • 便利:特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て

基本情報

詳細情報 1670248
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 19 (PC-2002)
GTIN 4017918146504
1個あたりの重量(梱包を含まない) 34.700 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見