センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-S F - 1669987

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、グレー RAL 7001、片側フリー、上 バルブプラグC(8 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路にツェナーダイオードを用いた頑丈なバルブコネクタ
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • コンパクト:スペースが限られるアプリケーションに適した薄型設計

基本情報

詳細情報 1669987
梱包 5 STK
Sales key 02 -
カタログのページ ページ 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134884
1個あたりの重量(梱包を含まない) 190.850 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見