センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/AD-2L - 1669644

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグAD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1669644
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134587
1個あたりの重量(梱包を含まない) 264.500 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見