センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/CI-1L-S - 1669194

センサ/アクチュエータケーブル, 3-極, PUR/PVC, 黒RAL 9005, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 バルブプラグCI(9.4 mm), あり LED 1点, 接続は Zダイオード, ケーブル長: 0.3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1669194
梱包 1 STK
Sales key 02 -
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 90 (PC-2007)
GTIN 4017918136192
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見