センサ/アクチュエータボックス - SACB-6Q/4P-L-SC - 1662942

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: QUICKON、 0.34 mm² ... 0.75 mm²、 スロット数: 6、 極数: 4、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • 圧接接続で革新的な短時間のアッセンブリ
  • 柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き

基本情報

詳細情報 1662942
梱包 1 STK
Sales key 02 -
カタログのページ ページ 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918137496
1個あたりの重量(梱包を含まない) 218.900 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見