カバープレート - HC-B 16-APV-GN - 1661105

図はHC-B 24-APV仕様、オレンジ色

カバープレート、強化型、個別処理用、HC-B 16開口部用、開口部36 x 86 mm、タイプB16用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1661105
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 223 (PC-2002)
GTIN 4017918022457
1個あたりの重量(梱包を含まない) 31.060 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見