カバープレート - HC-B 24-APV-GN - 1661040

図はHC-B 24-APV仕様、オレンジ色

カバープレート、強化型、個別処理用、HC-B 24開口部用、開口部36 x 113 mm、タイプB24用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1661040
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 223 (PC-2002)
GTIN 4017918022440
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.680 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見