DINレール取付けフレーム - HC-SMP 150-B24-AMQ - 1660944

ダブルロッキングラッチ搭載パネル取付けベースタイプ付きHEAVYCON DINレール取付けフレーム、タイプB24、長さ150 mmのコンタクトインサート用

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1660944
梱包 5 STK
カタログのページ ページ 611 (PC-2011)
GTIN 4017918022358
1個あたりの重量(梱包を含まない) 218.120 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見