端子台付コネクタ - HC-KA-D40/12-BU OHNE PE-METALL - 1660834

画像準備中

HEAVYCON端子台アダプタメスインサート、D40シリーズ、12極、ネジ接続、PE金属なし、固定ネジなし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1660834
梱包 5 STK
GTIN 4017918349769
1個あたりの重量(梱包を含まない) 176.710 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見