コンタクト - HC-D BUC 0,14-0,37 MAS - 1660546

画像準備中

マシン型メスコンタクト(固体接点)、タイプHC-D用、ケーブル径0.14~0.37 mm²用

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1660546
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918022181
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.700 g
関税 85369010

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見