設置ケーブル - VS-CAT6-4X2X23 AWG/1/100 - 1658888

カテゴリ6-S/FTPケーブル、AWG 23 x 2 x 4、単線(1本)、シールド対応、シース:PURハロゲンフリー、外径8.0 mm、RAL 5021(水色)、ケーブルリング100 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1658888
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 177 (PC-2007)
GTIN 4046356166157
1個あたりの重量(梱包を含まない) 222.220 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見