FOコネクタ - VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - 1657850

SC-RJ光ファイバコネクタ、IP67、プッシュプルインターロック、プラスチック製ハウジング、デュプレックス、クイック接続、プラスチックファイバ980/1000 µm用、ケーブル径2.2 mm、ケーブル断面積6.5~9.5 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1657850
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 372 (C-2-2017)
GTIN 4046356131926
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32.540 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見