ネットワークケーブル - VS-PN-CABLE-934-C/... - 1657368

PROFINETケーブルタイプC、CAT5e-SF/Qケーブル、1 x 4 x 22 AWG、高度な撚線(7線式)、シールド対応、外部シース: PUR、外径6.7 mm、RAL 6018(黄-緑)、メートル単位

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1657368
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 204 (PC-2007)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,300.000 g
関税 85444993
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見