ケーブル - VS-RJ45-RJ45-933-B/ 2,0 - 1657290

ケーブル、PROFINET CAT5、4-極、PVC、緑-黄RAL 6018、プラグ ストレート RJ45、上 プラグ ストレート RJ45、ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1657290
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 208 (PC-2007)
GTIN 4046356100526
1個あたりの重量(梱包を含まない) 163.900 g
関税 85444210
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見