ケーブル - VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 1,0 - 1657193

アッセンブリPROFINETケーブル、タイプB、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、パネル貫通、M12、4極、Dコーディング、RJ45コネクタ、長さ:1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1657193
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 208 (PC-2007)
GTIN 4046356100427
1個あたりの重量(梱包を含まない) 111.900 g
関税 85444210
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見