FOアクセサリ - VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-CUT - 1657096

SC-RJ切断工具セット、プラスチックファイバ用、SC-RJ/IP20およびSC-RJ/IP67プッシュプルコネクタをクイック接続によりフィールドアッセンブリ、構成内容:ケーブルストリッパー、ハサミ、SC-RJ切断工具、マイクロスコープ、SC-RJコネクタIP20 x 2

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1657096
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 368 (PC-2011)
GTIN 4046356100144
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,349.000 g
関税 82060000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見