D-SUBコンタクトサポート - VS-15-ST-DSUB-3P-LH - 1655331

D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ2、組合せたコンタクトx 3を収納、コンタクトの種類:ピン、4-40 UNCネジおよびハンダピンで固定、パネル取付けフレームVS-15-...用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1655331
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 214 (C-2-2013)
GTIN 4046356029278
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.990 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見