ケーブル - VS-08-LI-VSIP20G-RJ45-CF-5,0 - 1655027

アッセンブリEthernetケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、2ペア、AWG 26撚線(7本)、ストレート、色:RAL 5021(水色)、RJ45/IP20反転+RJ45、長さ:5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1655027
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 172 (PC-2007)
GTIN 4046356028998
1個あたりの重量(梱包を含まない) 214.500 g
関税 85444210
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見