光ファイバ接続ケーブル - VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-5 - 1654950

アッセンブリFOケーブル、ブレイクアウトケーブル、200/230 µm PCFファイバー、SC-RJ/IP20+SC-RJ/IP20、内部制御盤に取付け、長さ:5 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1654950
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 215 (PC-2009)
GTIN 4046356028929
1個あたりの重量(梱包を含まない) 166.600 g
関税 85447000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見