光ファイバケーブル - VS-PC-2XGOF-50-SCRJ/SCDU-5 - 1654426

アッセンブリ光ファイバケーブル、ブレークアウトケーブル、グラスファイバマルチモード50/125 µm、SC-RJ/IP20 - SCデュプレックス/IP20、制御盤内部に取付け、長さ:5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1654426
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 216 (PC-2009)
GTIN 4017918970703
1個あたりの重量(梱包を含まない) 95.500 g
関税 85447000
生産国 HU (ハンガリー)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見