ケーブル - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/20 - 1654316

アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、4ペア、AWG26 耐屈曲性撚線(19線)、ストレート、RAL 5021(水色)、RJ45/IP67(照射型)+RJ45/IP67(照射型)、ドラッグチェーン使用可、溶接アプリケーション用、長さ:20.0 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1654316
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 33 (PC-2005)
GTIN 4017918950347
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,205.700 g
関税 85444210
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見