パッチケーブル - VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 - 1653883

アッセンブリUSBケーブル、シールド対応、色:RAL 5021(水色)、PURシース、USBタイプA/IP67+USBタイプB/IP67、長さ:5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1653883
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 452 (C-2-2017)
GTIN 4017918970215
1個あたりの重量(梱包を含まない) 373.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見