中継ボックス - VS-08-TB-2F-RJ45-6-PK/IP65 - 1653773

中継ボックス、VS-RJ45/IP67、表面取付け、IP65、2スロット、QUICKON圧接、CAT6、5~13 mmの丸ケーブル用、フィルプラグあり、色:グレー

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1653773
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 180 (PC-2007)
GTIN 4017918970147
1個あたりの重量(梱包を含まない) 933.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見