ネットワークケーブル - VS-8-VS67-VS67/4P-AWG26-CF/1,0 - 1652017

アッセンブリEthernetケーブル、CAT5e、シールド対応、4ペア、AWG 26撚線(7線)、ストレート、RAL 5021(水色)、RJ45/IP67+RJ45/IP67、長さ:1 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

アッセンブリLAPP-4Pケーブル、VS-RJ45/IP67 x 2、1 m、VW用

基本情報

詳細情報 1652017
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 172 (PC-2007)
GTIN 4017918914110
1個あたりの重量(梱包を含まない) 86.500 g
関税 85444210
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見