コンタクトインサート - HC-B 16-I-DT-F - 1648267

HEAVYCONメスインサート、B16シリーズ、16極、プッシュイン接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1648267
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 521 (PC-2011)
GTIN 4046356092395
1個あたりの重量(梱包を含まない) 86.800 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見