圧力ネジセット - HC-M-DE-M40 - 1647996

加圧ネジセット、M40ネジおよびグランド付きハウジング用、切り欠きシール、2個のワッシャーと加圧ネジで構成、ケーブル径23~32 mm、SW40

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1647996
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 556 (C-4-2013)
GTIN 4017918985127
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.530 g
関税 74153300
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見